Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC09CT

BCC A325-0000-10-063-VX45W6-050

Câbles d'alimentation

Raccordement
Connecteur femelle 7/8", coudé, 5 pôles
Câble
PVC jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
Connecteur femelle 7/8", coudé, 5 pôles
Câble
PVC jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
9.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Gaine de câble, couleur
jaune
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?