Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC09F0

BCC M415-0000-1A-001-PH0334-200

Câbles haute température

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 20 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...120 °C
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 20 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...120 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?