Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M428-0000-1A-045-PX0825-020 | BCC M428-0000-1A-044-PX0825-020 | BCC M428-0000-1A-069-PX0825-020 | |
|
70.39 CAD
Prix de catalogue
|
67.73 CAD
Prix de catalogue
|
67.73 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Sortie de commutation | - | - | antivalent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible