Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : bleu
Broche PE : vert/jaune
BROCHE 2 : bleu
Broche PE : vert/jaune
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de roue libre
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques du produit
2.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Connecteur de vanne
3.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Connecteur de vanne
5.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Connecteur de vanne
7.50 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Connecteur de vanne
10.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Connecteur de vanne
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
| BCC VA04-0000-10-078-PX0350-030 | BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | |
|
39.26 CAD
Prix de catalogue
|
44.50 CAD
Prix de catalogue
|
37.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles | A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles | A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles |
|---|---|---|---|
| Visualisation d'état | LED jaune | LED jaune | - |
| Circuit de protection | Diode de roue libre | Diode de suppression | - |
| Câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible