Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.25 mm²
Longueur de toron L
0.50 m
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Caractéristiques du produit
0.50 m, Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
2.00 m, Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible