Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC noir, 10 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
30.69 CAD
Prix de catalogue
|
36.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PVC noir, 10 m | PVC gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | gris |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible