Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC noir, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.25 mm²
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
| BCC M324-0000-10-003-VI0425-050 | BCC M314-0000-10-003-VI0425-050 | |
|
19.55 CAD
Prix de catalogue
|
19.55 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent |
| Câble | PVC noir, 5 m | PVC noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible