Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de bus de terrain
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG/24 AWG
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
| BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-020 | BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-030 | BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-050 | |
|
70.83 CAD
Prix de catalogue
|
91.09 CAD
Prix de catalogue
|
132.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Câble | PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible