Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : blanc, paire 3
BROCHE 2 : brun, paire 3
BROCHE 3 : vert, paire 4
BROCHE 4 : jaune, paire 4
BROCHE 5 : gris, paire 2
BROCHE 6 : rose, paire 2
BROCHE 7 : bleu, paire 1
BROCHE 8 : rouge, paire 1
BROCHE 9 : noir, paire 5
BROCHE 10 : violet, paire 5
BROCHE 11 : gris/rose, paire 6
BROCHE 12 : rouge/bleu, paire 6
BROCHE 2 : brun, paire 3
BROCHE 3 : vert, paire 4
BROCHE 4 : jaune, paire 4
BROCHE 5 : gris, paire 2
BROCHE 6 : rose, paire 2
BROCHE 7 : bleu, paire 1
BROCHE 8 : rouge, paire 1
BROCHE 9 : noir, paire 5
BROCHE 10 : violet, paire 5
BROCHE 11 : gris/rose, paire 6
BROCHE 12 : rouge/bleu, paire 6
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BML
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 5 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.08 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-050-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
223.30 CAD
Prix de catalogue
|
216.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 5 m | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 12 | 12 |
| Section de conducteur | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible