Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC09RU

BCC A315-0000-20-030-VS85N4-090

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 5 pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 9 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
15 AWG/18 AWG
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
Connecteur mâle 7/8", droit, 5 pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 9 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
15 AWG/18 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
9.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?