Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC09UN

BCC A325-A325-30-330-VS85N4-090

Câbles de liaison

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 9 m
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
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 9 m
Nombre de conducteurs
4
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
9.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?