Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC09W3

BCC A315-0000-10-030-VS85N6-100

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC Shielded gray, 10.00 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG/24 AWG
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
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC Shielded gray, 10.00 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG/24 AWG
Température de câble, pose fixe
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?