Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0A0L

BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-200

Câbles de bus de terrain

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
24 AWG
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?