Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0A10

BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-100

Câbles de bus de terrain

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 2 pôles, codage B
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
24 AWG
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
Connecteur mâle M12x1, droit, 2 pôles, codage B
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?