Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0A13

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-010

Câbles de bus de terrain

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?