Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0A62

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-020

Câbles de liaison

Connexion 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Connexion 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Câble
PUR black, 2.00 m
Nombre de conducteurs
19
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Connexion 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Câble
PUR black, 2.00 m
Nombre de conducteurs
19
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Classe de protection
IP67/IP67
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?