Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Adaptateurs
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
7/8"-16 UN2A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible