Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
II
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Traversées d'armoire électrique
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-16 UN2A-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Fixation
7/8"-16UN2A
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible