Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR black, 10 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PH0434-100-CNX0 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-100 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-100-CNX0 | |
|
-
Prix de catalogue
|
89.49 CAD
Prix de catalogue
|
108.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR black, 10 m | PUR noir, 10 m | PUR noir, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K, Jusqu'à 70 °C/IP67 à 120 °C | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K, Jusqu'à 70 °C/IP67 à 120 °C |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible