Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0A86

BCC M324-0000-10-003-EX44T2-100

Câbles de capteurs non blindés

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
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
Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?