Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Câble
TPE Yellow, 20 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-200 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200 | |
|
-
Prix de catalogue
|
354.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles |
|---|---|---|
| Câble | TPE Yellow, 20 m | PUR noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Sortie de commutation | - | antivalent |
| Température de câble, pose fixe | - | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible