Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0A9C

BCC A324-0000-20-003-EX44W6-020

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles
Câble
TPE Yellow, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles
Câble
TPE Yellow, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?