Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
III
I , II
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tés
Connexion 1
7/8"-16 UN-Connecteur femelle, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-16 UN-Connecteur femelle, 3-pôles
Connexion 3
7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 3-pôles
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible