Câbles haute température
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 10 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...120 °C
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
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-100 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100 | |
|
82.86 CAD
Prix de catalogue
|
92.17 CAD
Prix de catalogue
|
82.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 10 m | PUR noir, 10 m | PUR noir, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Sortie de commutation | - | antivalent | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible