Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M418-M418-3A-342-PX0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
189.51 CAD
Prix de catalogue
|
198.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible