Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 5 pôles
Câble
PVC jaune, 20 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-20-063-VX45W6-200 | BCC A325-0000-20-063-VX45W6-200 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8", droit, 5 pôles | Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PVC jaune, 20 m | PVC jaune, 20 m |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 16 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité | cULus | cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible