Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0AE5

BCC A325-0000-20-063-VX45W6-150

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles
Câble
PVC jaune, 15 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles
Câble
PVC jaune, 15 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
9.0 A
Classe de protection
IP68
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?