Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : vert/jaune
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
1.5 mm²
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
| BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-060 | BCC A323-0000-10-097-PX03A5-050 | |
|
100.82 CAD
Prix de catalogue
|
114.62 CAD
Prix de catalogue
|
100.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles | Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles | 7/8"-Female, angled, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible