Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II, III
I
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
TPE jaune, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
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
| BCC M414-M415-M415-U2011-006 | BCC M414-M415-M415-U2011-010 | BCC M414-M425-M425-U2011-010 | |
|
139.10 CAD
Prix de catalogue
|
110.38 CAD
Prix de catalogue
|
110.38 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Câble | TPE jaune, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible