Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PVC jaune, 0.6 m
Caractéristiques du produit
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
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
| BCC M414-M425-M425-U2010-006 | BCC M414-M425-M425-U2010-010 | BCC M414-M415-M415-U2010-006 | |
|
93.41 CAD
Prix de catalogue
|
96.59 CAD
Prix de catalogue
|
93.41 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Câble | PVC jaune, 0.6 m | PVC jaune, 1 m | PVC jaune, 0.6 m |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible