Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
II
III
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 3
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Câble
PVC jaune, 5 m
Caractéristiques du produit
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
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
| BCC M414-M313-M313-U2012-050 | BCC M414-M323-M323-U2012-050 | |
|
108.28 CAD
Prix de catalogue
|
108.28 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Câble | PVC jaune, 5 m | PVC jaune, 5 m |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible