Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0ANC

BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, D-codé
Interface
Ethernet
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, D-codé
Interface
Ethernet
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-60...80 °C
Température de câble, pose flexible
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?