Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles résistants aux produits chimiques (inoxydables)
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BCC S425-0000-1A-004-VX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-100 | |
|
66.02 CAD
Prix de catalogue
|
51.59 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Câble | PVC jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PVC jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible