Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PUR blindé violet, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-344-PS75N6-006 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-006 | BCC A325-A315-30-330-PS85N6-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Female, angled, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Male, Straight, 5-pin |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Câble | PUR blindé violet, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | - | - |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | - | - |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible