Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Adaptateurs
Connexion 1
Sub-D-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Connexion 2
Sub-D-Connecteur femelle, droit, 9-pôles
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Courant nominal (40 °C)
3.0 A
Classe de protection
IP30
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible