Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles bruts
Câble
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Alternative recommandée
BCC0AE9
Câbles bruts
BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
Prix de catalogue
|
372.34 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Câble | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR jaune, 100 m, compatible chaîne porte-câble |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible