Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
2.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible