Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : vert/jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : vert/jaune
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-034-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-017-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-039-PX0534-150 | |
|
112.93 CAD
Prix de catalogue
|
76.79 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | - | LED blanche |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible