Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : vert/jaune
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 1 : vert/jaune
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
II
BROCHE 1 : vert/jaune
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 1 : vert/jaune
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
| BCC A323-A313-30-365-PX03A5-050 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-050 | |
|
195.12 CAD
Prix de catalogue
|
132.70 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles |
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible