Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0C3L

BCC A323-A313-30-365-PX03A5-100

Câbles d'alimentation

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Gaine de câble, couleur
noir
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?