Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC M415-0000-1A-006-PX0334-100 | BCC M415-0000-1A-099-PW0434-100 | BCC M415-0000-1A-039-PX0534-100 | |
|
67.69 CAD
Prix de catalogue
|
112.82 CAD
Prix de catalogue
|
100.99 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 5 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 0 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | LED rouge | LED blanche |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible