Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M324-M414-3E-304-PX0434-075 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-075 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-075 | |
|
72.22 CAD
Prix de catalogue
|
83.92 CAD
Prix de catalogue
|
54.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non | - |
| Visualisation d'état | - | oui/non | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible