Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.34 mm²
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-017-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PW0534-015 | |
|
28.39 CAD
Prix de catalogue
|
28.39 CAD
Prix de catalogue
|
23.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible