Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0C88

BCC A51C-A51C-70-362-VX4CW8-006

Câbles de liaison

Connexion 1
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Connexion 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Câble
PVC Yellow, 0.60 m
Nombre de conducteurs
12
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Connexion 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Câble
PVC Yellow, 0.60 m
Nombre de conducteurs
12
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?