Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0CA4

BCC M414-M425-M425-U2035-010

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR welding spark resistant black, 1 m, drag chain compatible
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR welding spark resistant black, 1 m, drag chain compatible
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?