Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Câble
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M425-M413-3A-300-PX0334-100 | BCC M425-M413-3A-602-PX0334-100 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-100 | |
|
67.39 CAD
Prix de catalogue
|
69.82 CAD
Prix de catalogue
|
67.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Câble | PUR black, 10 m, drag chain compatible | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR black, 10 m, drag chain compatible |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non | - |
| Visualisation d'état | - | oui/non | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible