Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Câble
PTFE blindé, auto-extinguible noir, 15 m
Nombre de conducteurs
7
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-55...200 °C
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
| BKS-S 32M-TF-15 | BKS-S 33M-TF-15 | |
|
889.97 CAD
Prix de catalogue
|
811.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, coudé, 8 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PTFE blindé, auto-extinguible noir, 15 m | PTFE blindé, auto-extinguible noir, 15 m |
| Nombre de conducteurs | 7 | 7 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible