Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
4
Section de raccordement
0.14...0.75 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M484-0000-2D-000-51X475-000-C025 | BCC M484-0000-2D-000-51X475-000 | BCC M484-0000-2D-000-51X434-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
68.80 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D | Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D | Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D |
|---|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 4 | 4 | 4 |
| Section de raccordement | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| Fixation torons | Bornes à vis | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 6...8 mm | 5...8 mm | - |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température ambiante | -25...85 °C | -40...85 °C | -25...105 °C |
| Homologation / conformité |
cURus EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible