Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Câble
PTFE blindé, auto-extinguible noir, 2 m
Nombre de conducteurs
7
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-55...200 °C
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Alternative recommandée
BCC0FTA
Câbles de raccordement
BKS-S 33M-TF-05
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
226.75 CAD
Prix de catalogue
|
364.64 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, coudé, 8 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PTFE blindé, auto-extinguible noir, 2 m | PTFE blindé, auto-extinguible noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 7 | 7 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible