Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles bruts
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE bleu turquoise, 100 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose flexible
-40...105 °C
Alternative recommandée
BCC0AUJ
Câbles bruts
BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X
Disponibilité
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
| BCC 0000-0000-00-102-EX64N9-10X | BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X | |
|
-
Prix de catalogue
|
1,638.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|
| Câble | TPE bleu turquoise, 100 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé bleu turquoise, 100 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 24 AWG | 24 AWG |
| Température de câble, pose flexible | -40...105 °C | -40...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible